Quer denken war gestern

Edge-Analysen können die Art und Weise Ihrer Anlagenüberwachung verändern

AMS Asset Monitor bietet Herstellern die Vorteile der kontinuierlichen Online-Überwachung für traditionell nicht überwachte Maschinen an der Anlagenperipherie.

Das Edge-Analysegerät und die Software sind eine preisgekrönte Lösung von Emerson, die CHARM-basierte Technologie nutzt, um Schwingungs- und Prozessdaten von Maschinen an der Anlagenperipherie zu erfassen. Es wendet eingebettete automatische Analysen an, um das Personal auf häufige Fehler aufmerksam zu machen, und kann für verschiedenste Anlagenkomponenten genutzt werden, z. B. Ventilatoren, Motoren, Getriebe, Pumpen, und andere rotierende Maschinen.

Die Verwendung von AMS Asset Monitor erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch kann das für Zuverlässigkeit, Betrieb und Wartung zuständige Personal über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem es dieses Gerät mit AMS Machine Works integriert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Edge-Analysen können die Art und Weise Ihrer Anlagenüberwachung verändern

Eingebettete automatische Analyse für kritische Maschinen

Einfache Pumpen

Pumpen sind für den täglichen Betrieb industrieller Prozesse unerlässlich. Ihr Zustand verschlechtert sich jedoch ab dem Tag ihrer Inbetriebnahme. Schätzungen zufolge machen Pumpen 7 % der Gesamtwartungskosten einer Anlage oder Raffinerie aus, und Pumpenausfälle sind für 0,2 % von Produktionsausfällen verantwortlich. Diese Zahlen scheinen gering, bis man bedenkt, dass in den etwa 150 großen US-Raffinerien mehr als 500 Millionen US-Dollar in Pumpen investiert werden. Pumpen spielen zweifellos eine bedeutende Rolle bei der Einhaltung von Produktionsplänen.

Kohlenwasserstoffpumpen

Kohlenwasserstoffpumpen sind wichtige Assets für die Raffinerieindustrie, jedoch bergen sie potenzielle Risiken. Was bei sporadischen manuellen Inspektionen eine Pumpe in gutem Zustand zu sein schien, kann bald die Ursache für eingeschränkte oder unterbrochene Betriebsabläufe bzw. teure Reparaturen sein und zur Nichteinhaltung von Compliance-Vorschriften führen. Gefährliche Dämpfe oder sogar Brände gefährden die Sicherheit Ihres Personals und Ihrer Anlagen.

Motoren

Der AC-Asynchronmotor ist heute die führende Motortechnologie, die mehr als 90 % der installierten Motoren repräsentiert. Asynchronmotoren sind in Einphasen- und Mehrphasenkonfigurationen in Größen von weniger als 1 bis über 10.000 kW erhältlich. Sie dienen oft als integrierter Direktantrieb, bei dem ein Laufrad (Ventilator, Gebläse, Pumpe usw.) direkt auf der Welle des Motors montiert ist. In dieser Konfiguration ist der Motor der Antrieb für viele wichtige Anlagenkomponenten.

Ventilatoren

Eine Vielzahl von Anwendungen basiert auf dem Einsatz von Radialventilatoren und -gebläsen, einschließlich der Handhabung von Gas, der chemischen Verarbeitung, der Staubsammlung, Trocknung, Rauchkontrolle und Prozessheizung/-kühlung. Die Größe und Geometrie einer Laufschaufel sind anwendungs- bzw. branchenspezifisch. Alle haben jedoch eines gemeinsam: der normale Verschleiß von Komponenten wie Lagern, Rotoren, Blättern und Ähnlichem kann zu einer unerwarteten Abschaltung des Produktionsprozesses führen.

Wärmetauscher

Der Rohrbündelwärmetauscher – oft als "Arbeitstier der Prozessindustrie" bezeichnet– ist eine immens vielseitige Einheit, die in der Lage ist, eine Vielzahl von Prozessanwendungen und -bedingungen zu bewältigen. Ob Sie kühlen, erwärmen, verdampfen oder kondensieren möchten – der Rohrbündelwärmetauscher kann Ihre Anforderungen erfüllen.

Die Erhaltung des Zustands und der Leistung dieses Assets könnte für die Einhaltung Ihres Produktionsplans entscheidend sein!

Das kontinuierliche Online-Zustandsüberwachungssystem, bestehend aus AMS Asset Monitor und AMS Machine Works, verändert die Art und Weise, in der Hersteller in verschiedenen Branchen die Zuverlässigkeit ihrer Ausrüstung gewährleisten und ihren Betrieb aufrecht erhalten.

Über das Überwachungssystem und die Software, die sogar mittels Cloud-Architektur eingesetzt werden kann, um maximale Skalierbarkeit zu erzielen, erhält das Anlagenpersonal anhand von Analysen im Gerät (am Edge) in Echtzeit Aktualisierungen zum Zustand der Maschinen und kann tiefergehende Analysen durchführen (im Vergleich zur nativen Thin Client-Schnittstelle des Überwachungssystems).

Daten von AMS Asset Monitor werden AMS Machine Works bei Bedarf, bei Alarmen oder planmäßig bereitgestellt und können Schwingungsrohdaten sowie Statusinformationen für detaillierte Analysen mit dem Schwingungsanalyse-Tool von AMS Machine Works enthalten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
AMS Asset Monitor mit AMS Machine Works
Intuitive, webbasierte, native Analyse- und Berichtssoftware

Intuitive, webbasierte, native Analyse- und Berichtssoftware

Benutzer benötigen keine zusätzliche Software (wie AMS Machine Works), um Anlagenkomponenten mit AMS Asset Monitor zu überwachen.

AMS Asset Monitor bietet über einen Webbrowser leistungsstarke, direkt einsatzfähige Softwarefunktionen für Analysen, Berichte und Alarme. Die webbasierte Thin Client-Schnittstelle verfügt über ein internes Logic Studio mit vorprogrammierten Anwendungslösungen für einfach verständliche Analysen und Alarmmeldungen. Die Asset Studio-Schnittstelle liefert Anlageninformationen an das Mobilgerät oder den Desktop-Thin Client des Anwenders.

Der Gesamtzustand der Anlage sowie Warnmeldungen können an die Emerson AMS Optics Plattform für das Management von Anlagenleistung weitergeleitet werden, während detaillierte Anlagendaten per OPC UA und Modbus TCP an das Steuerungssystem gesendet werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intuitive, webbasierte, native Analyse- und Berichtssoftware

Vorausschauende Prozessanalyse an der industriellen Peripherie

Kosteneffiziente Erweiterung der kontinuierlichen Online-Zustandsüberwachung auf eine noch nie dagewesene Bandbreite von Anlagenkomponenten, um einen besseren Einblick in deren Zustand zu erhalten.

Vorausschauende Prozessanalyse an der industriellen Peripherie

Eingebettete, patentierte, fortschrittliche Analysetechniken

Anwender können fortschrittliche automatisierte Schwingungsüberwachung und -analyse mit den PeakVue™ und PeakVue Plus Technologien von Emerson durchführen.

Einfache Installation; geringerer Platzbedarf

Konzipiert für die Montage an der Maschine und zur Reduzierung von Verkabelungsanforderungen und anderen Installationskosten. Die Ethernet-Übertragung per Kabel oder Wireless erhöht die Flexibilität.

CHARMs-basierte Zustandsüberwachung

Bietet Platz für bis zu 12 CHARMs, die Schwingungs- und Prozessvariablen erfassen und eingebettete automatische Analysen anwenden, um das Personal auf häufige Fehler verschiedenster Anlagenkomponenten aufmerksam machen.

Einsatz mit leistungsstarken industriellen Software-Plattformen

Sie können Wellenformen, das Spektrum und die Verlaufsdatenspeicherung in AMS Machine Works analysieren, Zustand und Warnungen über OPC UA an AMS Optics senden und Asset Studio in einer nativen Thin Client-Schnittstelle anzeigen.

Robust, sicher und gemäß Branchenstandards zertifiziert

Robustes Industriedesign mit Schutzbeschichtung, Cybersicherheit, bestandenen Schock- und Schwingungstests; robustes Gehäuse gemäß IP66, NEMA-4X; Marine-Zulassung, Ex-Schutz.

Vorlagen und Standardalarmgrenzwerte für rotierende Maschinen

Gebrauchsfertige Vorlagen und vorkonfigurierte prädiktive Grenzwerte und Regeln für Ventilatoren, Pumpen, Kohlenwasserstoffpumpen, Elektromotoren, Getriebe und mehr.

Das Versprechen der vorausschauenden Wartung einlösen

Einen Spezialisten kontaktieren

AMS Asset Monitor: CHARMs-basiertes Edge-Überwachungs- und -Analysegerät, das die Art und Weise der Anlagenüberwachung verändert.


„Nach dem Kauf mussten wir zeitnah die Modernisierung angehen. Wir konnten unsere Ziele erreichen, da die Lösung von Emerson (AMS Asset Monitor) von der Installation bis hin zur Konfiguration so intuitiv war. Die Lösung zeichnet sich zudem durch ihre Anwenderfreundlichkeit in der Zustandsüberwachung und Schwingungsanalyse aus und bietet direkt fachkundige Anleitung.“

– Automatisierungsingenieur vor Ort


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.