AMS Machine Works

Produktbeschreibung

Sie sammeln Daten von vielen rotierenden Maschinen – von Standardausrüstungen einer Anlage wie Pumpen, Motoren, Getrieben, und Lüftern bis hin zu Turbinen, Generatoren und Kompressoren. Aber um Störenfriede schnell zu identifizieren, wäre es effektiver, einen einzigen Ort zu haben, an dem die Daten zusammengeführt werden.


Das Asset Management für Industriemaschinen wird mit der Software AMS Maschine Works vereinfacht, da mit ihr die Anwender potenzielle Probleme der überwachten Ausrüstung schneller feststellen können. AMS Machine Works kombiniert vorausschauende Wartung mit umfangreichen patentierten Analysewerkzeugen, um die einfache und genaue Beurteilung des Maschinenzustands zu ermöglichen. Diese preisgekrönte Software verarbeitet die Messdaten kompatibler Datenerfassungstechnologien von AMS Machinery Health wie unter anderem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor und AMS 6500 ATG.


Tutorial-Videos aufrufen

Ausführung
1.7
Betriebssystem
Windows Server 2016 Datacenter
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2019 Standard
Prozessor
3,2 GHz, 8-Kern-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen),
2,4 GHz, 4-Kern-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (mindestens)
RAM
64 GB (empfohlen)
16 GB (mindestens)
Speicherplatz
1 TB (empfohlen)
500 GB (mindestens)
100 GB (für rein kabellose Konfigurationen)
Browser
Google Chrome (neueste Version)
Microsoft Edge (neueste Version)

Merkmale

  • Tutorial-Videos
    Installation | Erste Schritte |App Switcher | VibApp | Netzwerkgerätemodul

  • Schwingungsanalysetools für die Diagnose des Maschinenzustands
  • Vertraute Werkzeuge in einer intuitiveren Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnellere Implementierung
  • Unterstützt eine Vielzahl der Überwachungstechnologien von Emerson, einschließlich:
    • AMS 2140 Machinery Health
    • AMS Wireless Vibration Monitor
    • AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer
    • AMS Asset Monitor
    • AMS 6500 ATG
  • Dank des intuitiven Dashboards schaffen Sie es, Ihre tägliche Arbeit zu erledigen, und behalten dazu noch den Maschinenzustand jederzeit im Blick
  • Einsatz in Verbindung mit AMS Optics und Aspen Mtell®