Online-Diagnose- und Schutzsysteme

Online-Diagnose- und Schutzsysteme

Wählen Sie das der Kritikalität Ihrer Anlagenkomponenten entsprechende System.

Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit mit dem richtigen Online-System

Um Ihre Maschinen dauerhaft vor ungeplanten Ausfällen zu schützen, benötigen Sie ein der Kritikalität Ihrer Anlagenkomponenten entsprechendes Online-System. Schreiben Sicherheitsbestimmungen und Versicherungsanforderungen ein API-konformes Schutzsystem vor, gehört zu einem modernen Ansatz ein intelligentes Prognosesystem, das den sicheren Betrieb Ihrer wichtigsten Anlagenkomponenten gewährleistet. Für den Gleichlauf Ihrer Anlagenperipherie benötigen Sie ein skalierbares System, das Ihnen kontinuierlich Zustandsüberwachungsdaten bereitstellt – insbesondere unter transienten Bedingungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhung von Sicherheit und Zuverlässigkeit mit dem richtigen Online-System

Das richtige System für Ihre Anwendung

IIoT

Der AMS Asset Monitor managt Pervasive Sensing und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge. Bei größeren Systemen können mehrere Einheiten verkettet werden (Daisy-Chain), um mehr Maschinen abzudecken. Dieses Überwachungssystem verfügt über ein internes Logic Studio mit mehreren vorprogrammierten Anwendungslösungen für leicht verständliche Analysen und Alarmmeldungen.

Prognose

Das AMS 6500 ist ein vielseitiges Zustandsüberwachungssystem, das sich als eigenständiger Modbus-Transmitter, als vollständiges Online-Prognosesystem, eingebettet oder bzw. übergeordnet zu einem bestehenden Maschinenschutzsystems implementieren lässt. AMS 6500 Machinery Health Monitor bietet Ihnen alles, was Sie für eine sichere Geräteüberwachung bzw. Prozesszustandsanalyse benötigen.

Schutz

Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz- und Diagnosesystem, das veraltete Schutzsysteme nahtlos ersetzt. Hierbei können vorhandene Steuerschränke, Kabel, Sensoren usw. weiter verwendet werden. Das AMS 6500 ATG verfügt über flexible, für die Erfassung von Prognosedaten konfigurierbare Karten, einen eingebetteten OPC-Server und eine mobile App für die Anzeige der Daten von einem beliebigen Anschlusspunkt des Anlagennetzwerks aus.

Transient

Bei einigen Anwendungen ist die Erfassung von Daten während des Hochlaufs/Herunterfahrens von Turbomaschinen erforderlich. Alle AMS 6500 Systeme sind mit einer optionalen DCR-Datenaufzeichnung für Transienten mit einer Kapazität von 100 Stunden erhältlich. Bei 100 Stunden DCR-Aufzeichnung können Sie am Montag Morgen Vorfälle analysieren, die während des vorangegangenen Wochenendes stattfanden. Das AMS 6500 ist auch als tragbares System AMS 2600 erhältlich . Viele Experten halten das AMS 2600 mit Transientenfunktion für die Maschinen- und Strukturanalyse für äußerst nützlich. Transientendateien lassen sich zur Verwendung in die ME’Scope Modal/ODS Software herunterladen, um eine detaillierte kanalübergreifende Modalanalyse durchzuführen.

Überdrehzahl

Überdrehzahlen an kritischen rotierenden Maschinen können zur Beschädigung Ihrer Anlage und zur Verletzung von sich in der Nähe aufhaltendem Anlagenpersonal führen. Zudem muss beschädigte Ausrüstung zeit- und kostenaufwendig repariert oder ausgetauscht werden. Beim instationären und normalen Betrieb schützt der AMS 6300 SIS vor Überdrehzahlen, die durch unerwartete Lastschwankungen oder plötzliche Lastverluste verursacht werden. Darüber hinaus kann unter Verwendung der gleichen Sensoren die Drehrichtung von rotierenden Vorrichtungen verifiziert werden, um zu gewährleisten, dass Ihre Anlagenkomponenten richtig funktionieren.

Aktuelle Informationen

Die neue, einfach zu installierende Überwachungslösung von Emerson beschleunigt die...

Der AMS Asset Monitor verbessert den Einblick und stattet wichtige Ausrüstung mit Prognosefunktionen aus

Neuer, einfach zu implementierender Schwingungssensor von Emerson vereinfacht die Anlagenüberwachung

Neuer Wireless Vibration Monitor nutzt integrierte Analytik um zu prognostizieren, wann, wie und weshalb potentielle Anlagenausfälle auftreten...

Neue mobile App zur Konfiguration von Radar-Füllstandmessumformern gewährleistet exakte...

Radar Master App von Emerson für AMS Trex Device Communicator erleichtert Vor-Ort-Einrichtung von Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräten
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.