Optimierte Fertigungs- und Serviceumgebung mit digitalen, datengestützten und intelligenten Ökosystemen für die Automatisierung.

Edge/IIoT für die Fertigung

Verwandeln Sie Ihre Anlage in ein intelligentes Ökosystem für die Fertigung. Industrielle Transformation mit Unterstützung durch Emerson.

Intelligente Plattformen für intelligente Fertigung

Nur wenige Hersteller können sagen, dass sie ihre Dateninfrastruktur vollständig beherrschen. Die Edge Controller von Emerson unterstützen Sie beim Vorstoß in die datengestützte digitale Fertigung, wo jedes Gerät zum Bestandteil eines intelligenten datenbasierten Ökosystems wird, um eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Eine sichere Cloud-basierte Architektur holt strukturierte und unstrukturierte Daten aus der Leitwarte und macht sie an den Orten auf Abruf verfügbar, wo sie benötigt werden. Mit Unterstützung durch Emerson erhalten Sie neue Sichtbarkeit und Einblicke, die Betriebsabläufe in Wettbewerbsvorteile transformieren. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligente Plattformen für intelligente Fertigung
Intelligente Plattformen für intelligente Fertigung
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Emerson vereinfacht Antriebsintegration zur Erhöhung der Verfügbarkeit

Neue Kommunikationskarte von Emerson erleichtert die Integration von PACMotion variablen Frequenzantrieben (VFDs) mit PACSystems Controllern für...

Neue Edge-Lösungen von Emerson vereinfachen Erstellung fortschrittlicher IIoT-Anwendungen

Einsatzbereite PACSystems™ Edge Solutions unterstützen OEM-Hersteller und Endanwender bei der schnellen Konfiguration und Implementierung...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.