Lösungen mit MTP (Module Type Package)
Von Emerson unterstützte MTP-Integration ermöglicht mehr modulare Fertigung, reduziert Investitions- und Betriebskosten und beschleunigt die Implementierung von Automatisierungstechnik.
Das von der Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie (NAMUR) entwickelte MTP (Module Type Package) bietet einen Rahmen für standardisierte Gerätedatenmodelle und eine Beschreibungssprache, um die Interoperabilität zu optimieren.
MTP ermöglicht eine einfachere Integration von Prozessleitsystemen und SPS-basierten Systemen. Die MTP-Funktionalität reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Integration der Anlagen und Ausrüstung von Prozessleit- und Zuverlässigkeitssystemen. Dies trägt dazu bei, die Markteinführung von Produkten zu beschleunigen, die Erfüllung individualisierter Kundenanforderungen zu vereinfachen sowie die Skalierbarkeit und Flexibilität zu verbessern. Im Zuge der weiteren Entwicklung von MTP werden Unternehmen von der von Emerson geschaffenen Interoperabilität zwischen dem DeltaV™ Prozessleitsystem, den SPS-Komponenten von PACSystems™ und den AMS-Geräten zur vorausschauenden Diagnose des Maschinenzustands profitieren.
Aufgrund Emersons Support für MTP und Interoperabilität vorkonfigurierter Systeme können Sie mit erhöhter Sicherheit und mehr Flexibilität rechnen.
Die DeltaV-, PACSystems- und AMS-Technologien von Emerson bilden die Grundlage, um den Nutzen von MTP zu erhöhen. Die modularen Fertigungstechnologien von Emerson unterstützen Unternehmen mittels nahtloser Integration und einem einzigen Supportpunkt dabei, agil zu agieren, die Markteinführung zu beschleunigen und die Implementierungskosten zu senken.
Wenn neue Ausrüstung einfacher und schneller in Anlagenprozesse integriert werden kann, wird auch das Risiko für das gesamte Unternehmen reduziert. Produkte werden schneller auf den Markt gebracht, und die Kosten für die Implementierung werden gesenkt. Nahtlose Integration reduziert zudem den Zeit- und Kostenaufwand für die Validierung von Systemen. MTP automatisiert und vereinfacht einen Großteil dieser Validierung. Die DeltaV und PACSystems Automatisierungssysteme sowie der AMS Asset Monitor werden gemeinsam getestet, um den MTP-Standard automatisch zu normalisieren und dadurch eine erfolgreiche Integration zu ermöglichen.
AMS Asset Monitor verfügt über vorkonfigurierte MTP-Objekte, die auf Daten zur Anlagenzuverlässigkeit zugeschnitten sind und eine nahtlose Integration mit dem DeltaV-Prozessleitsystem ermöglichen. Anwender können ihre anlagenbezogenen Messpunkte wie gewohnt erstellen und dann eine MTP-fähige Datei exportieren, um diese Objekte in DeltaV-Prozessleit- und Sicherheitssysteme zu importieren.
Für den Aufbau von Fertigungssystemen, die zur bedarfsgemäßen Herstellung zahlreicher Produkte schnell angepasst werden können, benötigen Unternehmen modulare Komponenten. Wenn alle Komponenten und das System, das diese steuert, MTP-konform sind, lassen sich Zeitpläne und Kosten leichter vorhersagen, wodurch die Betriebsabläufe effizienter werden.
Der grundlegende Aufbau von DeltaV basiert auf Modularisierung und ist für die gesamte Anlage objektorientiert ausgelegt. Da PACSystems diese Modularität mit einem objektorientierten Adressraum unterstützt, kann das Potenzial der von MTP bereitgestellten Modularität voll ausgeschöpft werden. Anstatt eine Vielzahl von separaten Steuerungen verwalten zu müssen, können Kunden zur Erledigung kritischer Aufgaben einen einzelnen Dienst auf Anlagenebene erstellen.
Erleben Sie eines der intuitivsten, skalierbarsten und benutzerfreundlichsten Prozessleitsysteme auf dem Markt.
Die leistungsfähigen Automatisierungslösungen von Emerson unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer IIoT-Anforderungen, um effizientere Ergebnisse zu erreichen.
AMS Asset Monitor liefert automatische Analysen für mehr Anlagen-Assets.
One of the first automation vendors to support NAMUR's standard, Emerson introduces Module Type Package (MTP) solutions to enable seamless integration of our DeltaV™ DCS and PACSystems™ PLCs. By integrating distributed processes, reliability assets, and equipment, system integrators and manufacturers simplify fulfillment of customer requirements, improve scalability, and accelerate time to market.
Integration of process equipment is being made easier by the Module Type Package (Namur 148) interface specification standard. Watch this product demo to see what Emerson is doing to develop products that allow you to leverage the MTP standard.