Emerson HMIs kombinieren die Touchscreen-Bedienung von Verbraucherprodukten mit robusten Monitoren für raue Umgebungen.

Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI)

Die robusten, flexiblen MMS von Emerson bieten eine intelligentere Möglichkeit zur Darstellung von Daten und zur Bereitstellung von wichtigen Einblicken in den Prozess.

Nutzen Sie bessere Datenvisualisierung

Betreiber von industriellen Anlagen müssen in der Lage sein, schnell auf Daten zuzugreifen, um geschäftskritische Entscheidungen in industriellen Umgebungen treffen zu können. Die Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS) von Emerson sind modulare Touchscreen-Geräte und -Bildschirme, die die Benutzerfreundlichkeit von Verbraucherprodukten mit den Leistungsanforderungen für raue Umgebungen kombinieren. Mit Produkten, die von Web-Panels mit ausschließlicher Anzeigefunktion bis hin zu industriellen Monitoren mit intuitiven Bedienoberflächen zur Steuerung und individuellen Anpassung reichen, finden Sie eine MMS-Lösung für alle Geschäftsanforderungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Nutzen Sie bessere Datenvisualisierung

Produkte





Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge Computing, SPS und mehr.

Hier erfahren Sie mehr

Aktuelle Informationen

Neue modulare Industriedisplays von Emerson zur Minimierung der Lebenszykluskosten in...

Lebendige, reaktionsschnelle und modulare RXi Industriedisplays sind selbst in rauen und schwierigen Betriebsumgebungen leistungsstark

Emerson und Arrowhead Systems arbeiten gemeinsam an einer Edge-basierten Lösung für die nächste...

Der Hochgeschwindigkeitspalettierer von Busse SJI erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch vorausschauende Wartung, um die Effektivität der gesamten...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.