I/O für jeden Ort
Die gehäusebasierte I/O von Emerson lässt sich mit PROFINET Reglern im Rack oder zur Fernsteuerung neben dem Regler verbinden.
Unsere gehäusebasierte I/O-Familie umfasst zwei Linien, die eine große Bandbreite werkzeugloser, direkt anschlussbereiter diskreter, analoger, gemischter und spezieller I/O-Module unterstützt, darunter auch Thermokupplungen und RTD. Beide Linien sorgen für längere Laufzeiten und verringerten Technikbedarf für einfachere Wartung. VersaMax eignet sich für kleine Maschinen und leichte Verfahrensanwendungen, während RX3i erweiterte Diagnostik und I/O mit hoher Leistungsfähigkeit mit mehrfachen Erweiterungsoptionen, u. a. fortschrittlicher Verwaltung der Spannungsversorgung, bietet.