Lagertanks für chemische Stoffe kommen in den unterschiedlichsten Anwendungen der chemischen Prozessindustrie zum Einsatz. Von der Lagerung von Rohstoffen in kleinen und großen Behältern und Tanks bis hin zur Zwischenlagerung und Lagerung von Endprodukten. Zu den Herausforderungen, die die Lagerung verschiedener Chemikalien mit sich führen kann, gehören korrosive Medien, Kondensation, Schaum und die Gefahr der Ansammlung von Medien, wenn der Inhalt viskos oder klebrig ist.
Die sichere Lagerung von Chemikalien ist für die Anlagensicherheit von entscheidender Bedeutung, um unerwünschte Überfüllung und das Risiko eines Überfüllens zu verhindern. Zuverlässige Füllstandsmesstechnologie ist der Schlüssel für eine hohe Qualitätskontrolle und zuverlässige Überfüllsicherung oder Unterfüllsicherung/Durchlauftrocknung.
Das neue portfolio von Emerson berührungslose Radargeräte zusammen mit seinem Portfolio zur Grenzstanderkennung bietet ideale Lösungen, um die unterschiedlichen Anforderungen chemischer Lagertanks in der Branche zu erfüllen.
Der Rosemount 2130 Füllstandsgrenzwertschalter wurde für herausfordernde Anwendungen, raue Betriebsbedingungen und sicherheitskritische Umgebungen entwickelt. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage. Das Gerät ist sofort einsatzbereit. Das bedeutet, es ist einfach zu installieren und erfordert keine vorherige Konfiguration oder Kalibrierung. Zudem wird es von Prozessbedingungen praktisch nicht beeinflusst, so dass es extrem zuverlässige Messergebnisse liefert. Der Rosemount 2130 ist für sicherheitsgerichtete Instrumentierung SIL2-zertifiziert. Somit sind Sie vor Überfüllungen geschützt und optimieren gleichzeitig Ihre Tankauslastung.