Zur Verbesserung der Sicherheit von Abraumdämmen im Bergbau sollten Überwachungslösungen in Betracht gezogen werden, um die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung zu ersetzen. Die Implementierung strenger Sicherheitskontrollen ist bei der Risikominderung von entscheidender Bedeutung. Die Bereitstellung verwertbarer Echtzeitdaten mit Alarmmeldungen an die Messwarte, wenn der Wasserstand den Grenzwert überschreitet, ist notwendig, um rechtzeitig Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Verabschieden Sie sich von manuellen Kontrollgängen. Verwenden Sie Daten für die effektive Verwaltung und Personalsicherheit.
Der Rosemount 1208 mit berührungslosem Radar kann für Füllstands- und Volumendurchflussmessungen angeboten werden, unabhängig von anspruchsvollen Oberflächen- und Witterungsbedingungen. In Kombination mit dem Rosemount 3490 Steuergerät erhalten Sie eine Komplettlösung für Wasseranwendungen mit höherer Betriebssicherheit, geringerem Risiko von Dammbrüchen, niedrigeren Betriebskosten und weniger Unterbrechungen sowie gesteigerter Produktivität. Darüber hinaus dient es der Verhütung lebensbedrohlicher und ökologischer Katastrophenfälle in der Auslaufstrecke.