Kalkstein wird vom Bergwerk zur Anlage transportiert und zuerst zerkleinert und gesiebt. Das Zerkleinern und Sortieren des Kalks kann eine Menge Partikel oder Staub erzeugen. Dieses Material wird an verschiedenen Stellen im Prozess gesammelt, um die Freisetzung von Emissionen aus der Anlage zu minimieren. Das Pulver des gesammelten Staubs ist sehr trocken, fein und leicht, was eine genaue Materialmessung erschwert.