Bei der Getreideproduktion wird gekochtes Getreide zur Stabilisierung des Feuchtigkeitsgehalts einzelner Getreidekörner einige Stunden lang abgekühlt. Die Feuchtigkeit des gekochten Getreides und die Zeit, die das Getreide im Abkühlsilo verbleibt, fördert Ablagerungen an den Silowänden. Der zusätzliche Staub, der bei diesem Verfahren entsteht, erschwert außerdem eine genaue Messung des Bestandsvolumens.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist ideal für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen in Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegen Prozessbedingungen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Der Messumformer ist robust konstruiert und bietet leistungsstarke integrierte Diagnosefunktionen, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Anlage.