Messgerätetypen in verschiedenen Anwendungen

Welchen Durchflussmessgerätetyp benötigen Sie?

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Durchflussmessgerätetypen und deren Anwendung.

Verschiedene Anwendungsarten von Durchflussmessgeräten

Diverse Durchflussmessgerätetypen und deren Anwendung

Die Anforderungen von Durchflussmessgeräten variieren von Massendurchfluss bis Volumendurchfluss und darüber hinaus. Deshalb haben wir alle Arten von Durchflussmessgeräten für Sie aufgelistet, so dass Sie selbst entscheiden können, welche Art von Messgerät für Ihre spezielle Anwendung am besten geeignet ist.

Von Coriolis-Durchflussmessgeräten bis zu magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemen bieten wir ein umfassendes, branchenführendes Portfolio an Durchflussmessgeräten an.

Auslegungs- und Auswahltool
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Diverse Durchflussmessgerätetypen und deren Anwendung

Durchflussmessgerätetypen

Coriolis Messsysteme stehen allgemein in dem Ruf, die Durchflussmessgeräte mit der besten reproduzierbaren Genauigkeit zu sein, die gegenwärtig verfügbar ist. Coriolis Messsysteme eignen sich ideal für alle Anwendungen, in denen hohe Präzision ein wichtiger Faktor für konsistente Produktqualität, Sicherheit und Gewinne ist. Aufgrund ihrer herausragenden Genauigkeit unter vielfältigen Bedingungen und der niedrigen Wartungsanforderungen werden die Messsysteme häufig in Anwendungen für den eichamtlichen Verkehr eingesetzt.

Differenzdruck ist die älteste industrielle Messtechnologie, die auch heute noch verwendet wird und deren bewährte Leistungsmerkmale dokumentiert sind. Unsere kontinuierliche Forschung stellt sicher, dass das 100 Jahre alte Konzept auf die heutigen Durchflussmessgeräte feinabgestimmt wird. Das Differenzdruck-Durchflussmessgerät ist die am weitesten verbreitete Durchflusstechnologie in der industriellen Prozessmessung und -regelung, der eichamtlichen Transfermessung von Erdgas und in vielen anderen Anwendungen.

Magnetisch-induktive Durchflussmesssysteme repräsentieren das zweitgrößte Segment im Markt der Präzisionsdurchflussmessgeräte und werden voraussichtlich die von herkömmlichen Differenzdruck-Durchflusstechnologien gehaltene Spitzenposition übernehmen.  Aufgrund ihrer herausragenden Messleistung unter vielfältigen Prozessbedingungen gehören magnetisch-induktive Durchflussmesssysteme zur besten Wahl für Volumendurchflussmessung leitfähiger Flüssigkeiten.

In Roxar Mehrphasen-Messsystemen werden elektrische Widerstandsmessungen und einfache, hochenergetische Gammastrahlung zur Bestimmung von Phasenanteilen mit Kreuzkorrelation für Geschwindigkeitsmessungen kombiniert. Anwendungen: direkte Bohrlochüberwachung, Mehrfach-Bohrlochprüfung, Allokation und eichamtliche Messung sowie Rückflussüberwachung in Schieferbohrlöchern.

Ultraschall-Messgeräte werden allgemein für den eichamtlichen Verkehr und die eichpflichtige Öl- und Gasmessung eingesetzt. Ein Ultraschall-Messgerät misst die Geschwindigkeit eines Fluids in einer geschlossenen Rohrleitung anhand von Ultraschallimpulsen. Prozessbedingungen wie Zusammensetzung, Druck und Temperatur bestimmen jedoch, welche Art von Ultraschall-Messgerät am geeignetsten ist.

Vortex Durchflussmessgeräte können zur Messung von Gasen und Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität unter vielfältigen Bedingungen eingesetzt werden, und mit der jüngsten Entwicklung der Multivariablen-Durchflussmessung können sie auch Referenzeinheiten ausgeben, wie z. B. Normvolumen von Gas und Flüssigkeiten, Massendurchfluss sowie Energie-/Hitze-Indexwerte wie BTU (British Thermal Units).  Vortex Durchflussmessgeräte verzeichneten in den letzten Jahren ein starkes Wachstum, vor allem durch ihre Einführung in Anwendungen mit gesättigtem Dampf sowie Öl und Gas.

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.