Verpackungsleckerkennung
Schnelle Inline-Dichtheitsprüfung für Aerosol-, Pharma- und Lebensmittel- und Getränkeverpackungen.
Verpackungsanlagen von heute müssen ein hohes Maß an Verpackungsvarianten bedienen, Qualität, Sicherheit und Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften gewährleisten und gleichzeitig die Produktion erhöhen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.
Die Rosemount Systeme von Emerson zur Erkennung von Verpackungsleckagen unterstützen Hersteller bei der Einhaltung von Qualitätsanforderungen und der Reduzierung von Abfall- und Produktionsverlusten, die durch fehlerhafte Verpackungen verursacht werden. Diese automatisierten Inline-Systeme verwenden die Quantenkaskadenlaser-Technologie (QCL), um eine 100%ige Prüfung in Echtzeit für eine Vielzahl von Verpackungsarten und -größen durchzuführen - in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie in der Pharmazie.
Das Verpacken mit modifizierter Atmosphäre (MAP) ist nur dann wirksam, wenn die eigentliche Verpackung selbst intakt ist. Dies macht die Leckprüfung zu einem wichtigen Prozessschritt in jedem End-to-End MAP-Betrieb.
Das Rosemount CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen erkennt Leckagen von weniger als 0,3 mm bei Geschwindigkeiten von bis zu 200 Packungen pro Minute ohne Verformung der Packung. Das System testet eine breite Palette von Produkten - u. a. Fleisch, geriebenen Käse, Fladenbrot, Fertiggerichte und Salate. Es kann auch verschiedene Verpackungsmedien, wie Beutel und Tüten, aufnehmen und so die Flexibilität der Verpackungslinie und die Umrüstflexibilität verbessern.
Beutel und Tüten
Die Hersteller abgepackter Verbrauchsgüter müssen ein hohes Maß an Verpackungsvarianten bedienen, die Produktion erhöhen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, und gleichzeitig Qualität, Sicherheit und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften gewährleisten.
Emerson kann Hersteller mit dem Rosemount CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen dabei unterstützen, Abfall- und Produktionsverluste, die durch fehlerhafte Verpackungen verursacht werden, zu reduzieren und Qualitätsanforderungen einzuhalten. Dieses automatisierte Inline-System kann zur Prüfung auf Leckagen für eine Vielzahl von Packungsarten und Anwendungen konfiguriert werden, um sicherzustellen, dass die Hersteller gleichbleibende Qualität, erhöhte Flexibilität und Variabilität bei der Umrüstung erhalten.
Rosemount™ CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen
Das Rosemount CT4215 ist ein Inline-System, das alle Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die Produktionslinien durchlaufen, exakt auf die Unversehrtheit der Versiegelungen prüft.
Erkennung von Leckagen in der Verpackung von Lebensmitteln und Getränken in modifizierter Atmosphäre mit automatischen Dichtungstestern – Anwendungsseite
Sicherstellung einer 100%igen Produktinspektion durch Inline-, Echtzeit-Leckageerkennung und Aussortieren einzelner undichter Packungen
Leckageerkennung von Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP) mittels Rosemount CT4215 – Video
Stellen Sie eine 100%ige Unversehrtheit von Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP) für Lebensmittel und Getränke mithilfe einer automatisierten, Hochgeschwindigkeits-, Inline-, laserbasierten Lösung sicher, die eine präzise Echtzeiterkennung von Leckagen unter 0,3 mm bietet.
Die verbesserte Kontrolle des Abfüllprozesses im Getränkebetrieb erfordert eine effektive Leckageerkennung, um zu verhindern, dass defekte Produkte die Anlage verlassen. Die laserbasierten Leckerkennungssysteme von Emerson unterstützen den Getränkebetrieb bei der Prüfung von Bier, alkoholischen Spirituosen und kohlensäurehaltigen Getränken auf Mikrolecks in Echtzeit. Unsere Systeme sind vollautomatisch und ermöglichen die Integritätsprüfung des Inline-Behälterverschlusses mit hoher Geschwindigkeit für unterschiedliche Flaschen-, Fass- und Dosengrößen.
Getränkedosen mit Kohlensäure
Die Hersteller abgepackter Verbrauchsgüter müssen ein hohes Maß an Verpackungsvarianten bedienen, die Produktion erhöhen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden, und gleichzeitig Qualität, Sicherheit und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften gewährleisten.
Emerson kann Hersteller mit dem Rosemount CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen dabei unterstützen, Abfall- und Produktionsverluste, die durch fehlerhafte Verpackungen verursacht werden, zu reduzieren und Qualitätsanforderungen einzuhalten. Dieses automatisierte Inline-System kann zur Prüfung auf Leckagen für eine Vielzahl von Verpackungsarten und Anwendungen konfiguriert werden, einschließlich Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP), CO2-haltigen Fässern und Behältern für alkoholische Spirituosen, um sicherzustellen, dass die Hersteller gleichbleibende Qualität, erhöhte Flexibilität und Variabilität bei der Umrüstung erhalten.
Rosemount™ CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen
Das Rosemount CT4215 ist ein Inline-System, das alle Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die Produktionslinien durchlaufen, exakt auf die Unversehrtheit der Versiegelungen prüft.
Leckageerkennung von Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP) mittels Rosemount CT4215 – Video
Stellen Sie eine 100%ige Unversehrtheit von Verpackungen mit modifizierter Atmosphäre (MAP) für Lebensmittel und Getränke mithilfe einer automatisierten, Hochgeschwindigkeits-, Inline-, laserbasierten Lösung sicher, die eine präzise Echtzeiterkennung von Leckagen unter 0,3 mm bietet.
Das Rosemount System von Emerson zur Erkennung von Aerosolverpackungsleckagen bietet eine sofortige Erkennung und Ablehnung fehlerhafter Dosen, die sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 Dosen pro Minute über die Produktionsstraße bewegen. Diese Systeme testen die gesamte Dose unabhängig von Form oder Größe und stellen sicher, dass alle Fehlerpunkte, einschließlich Ventilen, Klemmen, Tri-Weld und Nähten, getestet werden. Sie können eine breite Palette von Treibmitteln erkennen, einschließlich LPG, R134a, CO2, N2O und DME. Die Systeme von Emerson entsprechen voll und ganz den Industrievorschriften und -standards, einschließlich UN, ADR, FEA und BAMA, um Sie bei der Gewährleistung der Prozesssteuerung zu unterstützen.
Rosemount CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem
Das Rosemount CT2211 Aerosol-Mikroleckerkennungssystem ist ein automatisierter Inline-Leckagetester, der die Quantenkaskadenlaser-Technologie (QCL) verwendet, um undichte Aerosoldosen in Echtzeit zu erkennen und auszuwerfen, ohne die Produktionslinie zu beeinträchtigen.
Überprüfung der Integrität von Aerosolprodukten in Echtzeit mit automatisierter Mikroleckerkennung – Anwendungsseite
Sicherstellung einer 100%igen Produktinspektion durch Inline-Leckerkennung und Aussortieren einzelner undichter Behälter
Rosemount CT2211 Mikroleckerkennungssystem – Video
Um der heutigen hohen Nachfrage nach Aerosolprodukten gerecht zu werden, müssen Fertigungslinien Unmengen von Verpackungen in den verschiedensten Variationen produzieren und gleichzeitig hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards einhalten.