Rosemount™ CT4215 System zur Erkennung von Verpackungsleckagen

Produktbeschreibung

Das Rosemount CT4215 ist ein Inline-System, das alle Lebensmittel- und Getränkeverpackungen, die die Produktionslinien durchlaufen, exakt auf Unversehrtheit der Versiegelung prüft. Dieses System misst bis zu 200 Packungen pro Minute, erkennt Spurengase aus defekten Packungen und sortiert diese sofort aus, ohne die Produktion zu unterbrechen. Mit der patentierten Quantenkaskadenlaser-Technologie (Quantum Cascade Laser, QCL) versehen und konzipiert für geringen Platzbedarf, ist es einfach zu installieren und zu konfigurieren, mit niedrigen Wartungskosten.

Empfindlichkeit
<0,3 mm Durchmesser
Abmaße
Abmessungen der Einheiten: 703 x 732 x 1 852 mm (28 x 29 x 73 Zoll)
Abmessungen des Messkopfes: 480 x 500 x 320 mm (19 x 20 x 13 Zoll)
Packungsabmessungen: Bis zu 230 mm (9 Zoll) Breite, Höhe verstellbar
Gewicht
Gewicht der Einheit: 129 kg (285 lb)
Messkopfgewicht: 14 kg (30,9 lbs)
Laser-Klassifizierung
Klasse I
Erkannte Gase
CO2, N2O, CO, Ethanol
Temperaturbereich
-5 bis +30 °C (23 bis 86 °F)
Luftfeuchtigkeitsbereich
<95 %
Spannungsversorgung
120 VAC, 60 Hz/240 VAC, 50 Hz
Druckluftversorgung
Druckluftversorgung: 25 l/min, 8–10 bar (115 bis 145 PSI)
Platzbedarf für Leitung
1 200 x 800 mm (47 x 31 Zoll)
Verpackungsarten
Schalen, Beutel, Taschen, Fässer, Dosen für Fleisch/Milchprodukte/Gemüse/Brot/Nudeln und Getränke

Merkmale

  • Alle die Produktionslinie durchlaufende Produkte werden zu 100 % in Echtzeit geprüft, um die Unversehrtheit der Versiegelung zu gewährleisten
  • Misst bis zu 200 Packungen pro Minute – für schnelle Leistung
  • Vollautomatische, schnelle Erkennung und Aussortierung fehlerhafter Produkte ohne Produktionsunterbrechung reduziert Ausfallzeiten
  • Das Inline-System ist so konzipiert, dass es wenig Standfläche beansprucht und sich leicht in den Betrieb integrieren lässt
  • Einfache Installation oder Nachrüstung an jeder Produktionslinie mit minimalen Ausfallzeiten und Unterbrechungen
  • Die patentierte QCL-Technologie erkennt Leckagen mit einer Empfindlichkeit von <0,3 mm - für zuverlässige Genauigkeit
  • Benutzerfreundliche Software mit vollständiger Datenprotokollierung, die Produktionsdaten auf einen Blick überwacht
  • Der flexible modulare Aufbau kann mit weiteren Lasern oder Messköpfen erweitert werden
  • Systemalarme identifizieren undichte Verpackungen und beheben Probleme unmittelbar, um Verpackungsabfall zu reduzieren
  • Das System wurde entwickelt, um lebenslange niedrige Wartungskosten für eine kosteneffiziente Lösung zu gewährleisten

Dokumentation und Zeichnungen