Kommunikation und Zubehör für Lagertankmesssysteme

Kommunikation und Zubehör für Lagertankmesssysteme

Emerson™ bietet eine komplette Palette an Kommunikations-Hilfsmitteln und Zubehör für Lagertankmesssysteme.

PROD-RMT-TANK_GAUGING-ACCESSORIES-C010

Effiziente Aktualisierung der wichtigsten Online-Tankdaten

Die Tankdaten werden über den Rosemount™ 2410 Tank-Hub an den Rosemount 2460 System-Hub übertragen.

Der Rosemount 2410 berechnet die Durchschnittstemperatur, die gemessene Dichte und das Volumen. Der Tank-Hub versorgt die Geräte am Tankbus mit Spannung und stellt Wireless- und andere Kommunikationsmöglichkeiten bereit.

Der Rosemount 2460 ist ein Datenkonzentrator, der Daten von Feldgeräten abruft und speichert und an einen Rosemount TankMaster-PC oder ein Hostsystem weiterleitet.

Zusätzlich ist Zubehör wie Anzeiger, Schalter, Modems, Segmentkoppler, Schaltschränke und Wireless Gateways verfügbar.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Effiziente Aktualisierung der wichtigsten Online-Tankdaten

Funktionsweise

Fügen Sie Rosemount Lagertank-Messsysteme zu Ihrem bestehenden System hinzu, indem Sie die Feldbus-Kommunikation eines anderen Herstellers emulieren. Ersetzen Sie Ihre Tankmanagementsoftware durch Rosemount TankMaster, um eine nahtlose und reibungslose Kommunikation mit allen installierten Geräten zu ermöglichen.

  • Keine Neuverkabelung oder Erdarbeiten – ermöglicht stufenweise Aufrüstung.
  • Verbesserte Präzision und Wirtschaftlichkeit mit modernen Geräten.
  • Verringertes Risiko von Unterbrechungen und Störungen.

Das Rosemount Lagertank-Messsystem unterstützt IEC 62591 (WirelessHart® Protokoll), um eine kostengünstige Automatisierung Ihres Tanklagers zu ermöglichen. Weiträumige Feldverkabelung entfällt, Installationskosten können um bis zu 70 Prozent gesenkt werden und die Wireless-Lösung ermöglicht den Zugriff auf Daten von Tanks, die vorher unerreichbar waren. Arbeiten mit offener Flamme sind nicht mehr erforderlich und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Zeit zwischen Projektstart und Inbetriebnahme wird erheblich reduziert.

PPL-RMT-TG-5900S

Erfahren Sie, wie New York Terminals für einen sicheren Betrieb gesorgt hat.

Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen Tanklager manuelle Arbeit minimieren, das Fassungsvermögen der Tanks effizient nutzen und Übertragungsraten maximieren.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.