Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Rosemount™ 2180 Feldbus-Modem

Produktbeschreibung

Das Rosemount 2180 Feldbus-Modem wird zum Anschluss des TRL2-Feldbusses an Rosemount Feldgeräte zur Tankmessung oder des Rosemount 2460 System-Hubs an den TankMaster-PC von Rosemount in der Messwarte verwendet. Es wird entweder über die RS232- oder die USB-Schnittstelle an den PC angeschlossen. LEDs am Modem zeigen Stromversorgung und Kommunikation an, und bei Bedarf kann es mit Schaltern an der Frontblende zur Regelung von Verstärkung und Terminierung ausgerüstet werden. Durch den Montagesatz wird der Einsatz in eine Standard-DIN-Schiene ermöglicht.

Eingangssignal
TRL2-Feldbus und Modbus-Protokoll.
Ausgangssignal
RS232 und USB.
Kabel zum PC
3 m (10 Fuß).
Baudrate
4800
Stromversorgung
AC/DC-Wandler mit mehreren internationalen Netzanschlussbuchsen im Lieferumfang enthalten (7–12 VDC, 50 mA).
Feldbus-Überspannungsschutz
Galvanische Trennung und Überspannungsbegrenzer.
Umgebungstemperatur
0 bis +55 °C (0 bis +130 °F).

Merkmale

  • Ermöglicht die Kommunikation über größere Entfernungen zwischen einem System-Hub Rosemount 2460 und einem TankMaster-PC von Rosemount.
  • Mit Diagnose-LED an der Frontblende.
  • Ermöglicht Multidrop-Betrieb – ein einzelner TankMaster von Rosemount kann mit mehreren Rosemount 2460 System-Hubs kommunizieren.
  • Mehrere Montageoptionen.

Dokumentation und Zeichnungen