Digitale Dienste für Ventile
Ein Portfolio von Serviceprodukten, die verwertbare Informationen und Fachwissen liefern, um den erwartungsgemäßen Betrieb der Ventile zu gewährleisten.
Da die Ziele in der Anlagenproduktion steigen und das verfügbare technische Fachwissen abnimmt, ist die Notwendigkeit einer proaktiven Ventilwartungsstrategie wichtiger als je zuvor. Eine digitale Aufzeichnung der installierten Basis, die Überwachung des Ventilzustands und andere Effizienz-Tools ermöglichen eine datenbasierte Entscheidungsfindung für die Ventilwartung.
Regelmäßige Überwachung in Kombination mit Empfehlungen von Emerson-Analysten hilft dabei, die vorausschauende Wartung durch Überwachung des Ventilzustands zu fördern. Die Analysten können Daten über den Zustand von Ventilen anzeigen und die Historie des Ventilzustands überprüfen, um Trends zu bestimmen und eine sich abzeichnende Verschlechterung von Ventilen vorherzusagen. Auf dieser Grundlage lassen sich Wartungsaktivitäten planen und durchführen, lange bevor ein Bedieneralarm ausgelöst wird.