Fisher-P-ValveLink

Fisher™ ValveLink™ Software

Produktbeschreibung

Die Fisher ValveLink Software ermöglicht Ihrem Bedienungs- und Wartungspersonal die Überwachung des Zustands und der Leistungsmerkmale von Regel- und Stellventilen während des Betriebs. Zudem erhöht die Software die Zuverlässigkeit von Prozessen durch Erkennung von Problemen, bevor diese Ihren Prozess beeinträchtigen können. Diese Software ist das Konfigurations-, Kalibrierungs- und Diagnosetool für FIELDVUE™ Geräte.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows XP SP3, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Enterprise SP1, Windows 8 Professional, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Professional, Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 Essential, Wind
Ausführungen der ValveLink Software
ValveLink Solo, ValveLink DTM, ValveLink SNAP-ON™, ValveLink PLUG-IN für PRM
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Konfiguration, Kalibrierung und Diagnose von FIELDVUE Geräten von einem zentralen Standort aus.
  • Performance Diagnostics bietet Diagnosefunktionen bei laufendem Prozess zur Überwachung des Zustands der gesamten Ventileinheit, ohne den Prozess stören zu müssen.
  • Diagnostics ermöglicht die Validierung instand gesetzter Ventileinheiten und bietet detaillierte Einblicke in den physikalischen Zustand der Ventil-/Antriebseinheit.
  • Einrichtung und Test von FIELDVUE Geräten für Anwendungen mit sicherheitsgerichteter Instrumentierung (SIS).
  • Eine Zeitplanungsfunktion (Scheduler) ermöglicht die Angabe eines Datums und einer Uhrzeit für die automatische Ausführung von Aufgaben in regelmäßigen Abständen.
  • Vorkonfiguration von Kalibrier- und Diagnosefunktionen in der Werkstatt mittels Batch Runner.
  • Zeitsparender Concurrent Batch ermöglicht das simultane Ausführen eines Diagnosetests oder einer Kalibrierung an mehreren Ventilen.
  • Mit der Funktion Merge Database kann das Verschieben mehrerer ValveLink Datenbanken und Kennzeichnungen auf eine einzige oder mehrere Stationen automatisiert werden.

Dokumentation und Zeichnungen