Konfigurations- und Diagnosesoftware
Diagnose, Konfiguration und Justage von FIELDVUE Geräten von einem zentralen Standort aus.
Konfigurations- und Diagnosesoftware erlaubt dem Anwender, ein Gerät für optimale Leistungsmerkmale zu konfigurieren und den Zustand einer Armatur zu überwachen. Die Software kann während des Betriebs der Armatur und ohne Störung des Prozesses angewandt werden. ValveLink™ Software kommuniziert extern mit digitalen FIELDVUE™ Stellungsreglern sowohl über HART® als auch FOUNDATION™ Feldbus unter Verwendung eines Standard-PC-Betriebssystems oder Feldgerätes und verfügt über ein benutzerfreundliches Interface. Die Software liefert wertvolle Daten, damit teure Abschaltungen vermieden, Geräte konfiguriert, Leistungsmerkmale verbessert sowie Geräteprobleme richtig diagnostiziert werden können.
ValveLink™ SOLO ermöglicht Anwendern die Konfiguration, Justage und Diagnose von digitalen FIELDVUE Stellungsreglern mit HART und FOUNDATION Feldbus direkt von einem PC aus.
ValveLink™ DTM ermöglicht die Integration in eine FDT-Rahmenapplikation (Field Device Tool), um Diagnosefunktionen an digitalen FIELDVUE Stellungsreglern durchführen zu können. ValveLink™ DTM ist von der FDT-Gruppe zertifiziert.
ValveLink™ SNAP‐ON ermöglicht die Integration in AMS Device Manager zur Durchführung von Aufgaben. Integration in AMS Device Manager bietet die Fähigkeit zur Kommunikation mit digitalen FIELDVUE Stellungsreglern über DeltaV ™, Ovation ™, PROVOX ™, HART Multiplexer und HART Modems.
ValveLink™ PLUG-IN für PRM bietet Integration in den Yokogawa Plant Resource Manager (PRM).
Leistungsdiagnose analysiert die Ventilbaugruppe kontinuierlich und erfasst Daten, ohne das Regelventil im laufenden Prozess zu stören. Sie können Software einsetzen, um Probleme mit austretender Luft, Reibung und Totzone von Ventileinheiten, der Qualität der Instrumentenluft, lockeren Anschlüssen, der Drosselung des Versorgungsdrucks und der Justage von Ventileinheiten besser zu erkennen. Wird ein Problem erkannt, liefert die Diagnose eine Beschreibung des Problems, den Schweregrad, eine wahrscheinliche Ursache und empfohlene Abhilfemaßnahmen. Leistungsdiagnosetests können auf Anforderung des Benutzers oder im gewählten Intervall täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich ausgeführt werden.
Mobile ValveLink™ Software ermöglicht das Erfassen von Felddiagnosedaten mit einem tragbaren Gerät, wie z. B. dem Trex Kommunikator, und die nahtlose Integration dieser Daten in das ValveLink™ System. Mit dem großen Touchscreen am Trex Kommunikator war es noch nie so leicht, alle Details der Ventildiagnose zu sehen. Mit ValveLink™ Mobile Software erzeugte Datendateien können zur Analyse und Archivierung auf ValveLink™ Software-Optionen übertragen werden.
Im Rahmen der ValveLink™ Software Signature Serie vom Hersteller ausgeführte Leistungstests sind für jede Fisher™ Regelventil-Baugruppe verfügbar, die einen digitalen FIELDVUE™ Stellungsregler enthält. Eine Leistungsprüfung der Signature Serie erstellt einen Benchmark für die Leistungsmerkmale eines montierten Ventils direkt vor der Auslieferung. Dieser Bezugswert liefert einen Ausgangspunkt für den zukünftigen Datenvergleich, wodurch Sie die Betriebsbedingung Ihres Regelventils verfolgen und die Leistungsmerkmale der Armatur optimieren können.