AMS Wireless Vibration Monitor

Produktbeschreibung

Der AMS Wireless Vibration Monitor liefert vollständige Schwingungsdaten über ein selbstorganisierendes Wireless-Mesh-Netzwerk. Der Monitor bietet sowohl für Betriebs- als auch für Wartungspersonal umfangreiche Informationen über den Maschinenzustand. Summenschwingwerte, PeakVue-Messungen und Temperaturmesswerte können problemlos in Leitsysteme oder Anlagen-Historian integriert werden, wobei die Diagnosedaten durch den AMS Device Manager und die AMS Machine Works Software angezeigt und Alarme über die PlantWeb Optics Asset Leistungsplattform gesendet werden.

Sensor nach Bereich und Frequenzgang
Schwingung insgesamt (Z): 80 G, 20 000 Hz; PeakVue Z – 80 G , Abtastung 51,2 kHz
Schwingung insgesamt (X): 16 G, 1 000 Hz; Schwingung insgesamt (Y): - 16 G, 1 000 Hz
Temperatur –40 °C bis +85 °C
Analyseparameter
2 Geschwindigkeitsbänder (Standardwerte 2–65 Hz und 65–300 Hz) und 2 Beschleunigungsbänder (Standardwerte 10–500 Hz und 500–1 000 Hz)
Vorausschauende Analyse
Lager/mechanische und Schmierstufe; Berechnete Maschinengeschwindigkeit (U/min)
Wellenform und Spektrum
Hauptachse (Z): Vom Anwender wählbare Fmax (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz), vom Anwender wählbare Fmin (2 Hz, 10 Hz); Vom Anwender wählbare Auflösung (400, 800, 1 600 LOR)
Sekundäre Achsen (X und Y): Vom Anwender wählbare Fmax (200 Hz, 500 Hz und 1 000 Hz)
Diagnostische Miniaturspektren
Geschwindigkeit und PeakVue basierend auf 1 600 LOR
Betriebstemperatur
-40 bis +85 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
95 %, nicht kondensierend
Wireless-Protokoll
IEC 62591 WirelessHART®
Sendebereich
100 m Sichtlinie
Ex-Zulassungen
Überprüfen Sie die nachfolgende Dokumentation auf Zulassungen
Allgemeine Zulassungen
Weitere Informationen sind im Datenblatt zu finden.

Merkmale

  • Eingebettete vorausschauende Analysen liefern schnelle, präzise Diagnosedaten.
  • Standardeinstellungen bieten den kürzesten Weg zu umsetzbaren Informationen. Experten können die Einstellungen anpassen, um die Ergebnisse zu verfeinern.
  • Einfache Installation für schnelle Bereitstellung und ROI.
  • Standardmäßige Batterie mit langjähriger Lebensdauer bedeutet weniger Wartungsaufwand und weniger Einsätze vor Ort.
  • Robuste industrielle Bauweise für problemlosen Betrieb.
  • Die Leistungsstufen für Gefahrenbereiche verlängern die Überwachung im gesamten Betrieb und sorgen für die Sicherheit des Personals.
  • Voll kompatibel mit vorhandenen WirellessHART-Netzwerken und Installationen mit dem AMS 9420 Wireless-Vibrationsmessumformer.

Dokumentation und Zeichnungen