Asco-P-DPT P150

ASCO™ DPT P150 Partikelmonitor

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie DPT P150 ist eine branchenführende Lösung zur Partikelüberwachung bei laufendem Betrieb zur Erkennung von Leckagen in Entstaubungsanlagen mit mehreren Bereichen. Ein einzelnes Modul unterstützt bis zu 16 hochpräzise Messpunkte. So können Partikel von weniger als 1 mg/m3 im Luftstrom und damit einhergehende Probleme sofort erkannt werden, um eine bessere Entscheidungsfindung und Wartungsplanung zu ermöglichen.

Kommunikation
Feldbus, Ethernet, keine Kommunikation
Funktion
Lokalisierung von Leckagen, Protokollierung grundlegender Daten, interner Data Historian mit Redundanz
Anzahl der Partikelsensoren
1~8, 9~16
Bereichszulassung
Allgemeine Anwendung, Ex-Bereich Class II, Ex-Bereich Class I

Merkmale

  • Basis- und PLUS-Versionen ermöglichen die Bestellung anwendungsspezifischer Lösungen, die je nach Bedarf Mess-, Überwachungs- und Erkennungsfunktionen bieten.
  • Echtzeit-, Verlaufs- und Trenddaten unterstützen die Ereignisaufzeichnung und verbessern das Bewusstsein sowie die Entscheidungsfindung.
  • Integrierte Diagnosefunktionen und automatischer Selbsttest sorgen für eine korrekte Installation, einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb und die Einhaltung von Branchenvorschriften.
  • Konnektivität mit einem breiten Spektrum an digitalen Kommunikationsprotokollen (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet) ermöglicht die Integration in SPS-Systeme und die Bereitstellung von Alarmen.