ASCO™ DPT P151 Controller

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie DPT P151 ist ein modulares, speziell für die effiziente und zuverlässige Steuerung der Reinigung von Pulse-Jet-Filtern entwickeltes System, das zur Optimierung der Leistung und Betriebszeit von Filtrations- und Entstaubungsanlagen beiträgt. Der P151 Controller kann durch anwendungsspezifische Regelalgorithmen in Kombination mit fortschrittlicher Elektronik einen stabilen Differenzdruck und eine konstante Staubabsauggeschwindigkeit aufrechterhalten, wodurch gleichbleibende Reinigungsleistung und reduzierter Energieverbrauch sichergestellt werden. Der P151 integriert außerdem Messungen und Analysen von Differenzdruck, Partikeln, Verteilerdruck, Impulszählung und Laufzeit. Dies ermöglicht die Erkennung problematischer Impulsmembranen, Magnetventile und Filterleckagen. Zustandsüberwachung und entscheidungsrelevante Diagnosen tragen dazu bei, Wartungsrunden und -kosten zu reduzieren, Anforderungen für aufsichtsrechtliche Verfahren und Wartungsinspektionen zu automatisieren sowie unvorhergesehene Stillstandszeiten zu vermeiden.

Kommunikation
Feldbus, Ethernet, keine Kommunikation
Funktion
Einreihiges Pulsieren, mehrreihiges Pulsieren, Protokollierung grundlegender Daten, interner Data Historian mit Redundanz
Anzahl der geregelten Impulsventile
0~96, 96~192
Bereichszulassung
Allgemeine Anwendung, Ex-Bereich Class II, Ex-Bereich Class I

Merkmale

  • Basis- und PLUS-Modelle bieten eine große Auswahl an Funktionen, um diversen Anwendungs- und Budgetanforderungen gerecht zu werden.
  • Die Modularität des Controllers ermöglicht eine Reihe von Konfigurationen für Sammler mit kleinen Filtereinsätzen bis hin zu großen Mehrkammer-Gewebefiltern.
  • Umfangreiche Regelmodi zur Reinigung der Pulse-Jet-Filter, einschließlich einfach wählbarer Pulsiermuster und einer kompletten Reihe von grundlegenden Zeitsteuerungsmodi (kontinuierlich, Hoch/Niedrig, Einzelzyklus, Zyklusabschaltung usw.).
  • Hält den Filterkuchen sauber, reduziert Partikelemissionen und verlängert die Lebensdauer von Filtern
  • Erweiterter Prozessor mit Display
  • Binäreingangs-Steuerungsmodi zur Integration mit manuellen Schaltern oder SPS mit einfacher diskreter Steuerung.
  • Luftstrom, Lüfterstromstärke, Temperatur, Füllstand sowie andere Eingänge und Steuerungsfunktionen (Dämpfer, VFDs, Luftschleusen usw.) können für zusätzliche Erweiterungen hinzugefügt werden.
  • Konnektivität mit einem breiten Spektrum an digitalen Kommunikationsprotokollen (Ethernet/IP, Modbus, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, ControlNet, CanOpen, Ethernet).