Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L145

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L145 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L145 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
ASCO™ L145R2-Z534A G1x18,5 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
8
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
8
QuickShip
229,00 €
ASCO™ L145R2-Z614A G1/2x10 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
2
QuickShip
124,90 €
ASCO™ L145R4-Z534A G3/4x16 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
H
Durchfluss (cv)
4
verfügbarkeit
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – vorgesteuert
CE
IP65
H
4
QuickShip
161,40 €
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
3/8 Zoll; 1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
G3/8 und G1/2: 16 bar; G3/4 und G1: 9 bar
Medientemperatur
+60 °C +170 °C
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
Verstärktes PTFE (Polytetrafluorethylen)

Merkmale

  • Membranventil, vorgesteuert, mit vollständiger Düse.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet
  • Besonders geeignet zum Absperren von überhitztem Wasser und Dampf

Dokumentation und Zeichnungen