AVENTICS-0821201001

AVENTICS™ Drosselventil, Serie CH02 0821201001

8,41 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CH02 G1/8 475 L/MIN

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
100 °C
Anschluss 1
G 1/8
Typ
Einschraubdrossel
Medium
Druckluft
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Durchfluss Qn
475 l/min
Gewicht
0.035 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing

Merkmale

  • Qn = 200 l/Min ... 4 100 l/Min