Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822406901

AVENTICS™ Einschraubzylinder, Serie SWN 0822406901

29,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SWN-SA-06-010-M10X1

Bauart
Federkraft N 2,1 ... 17,5
Kolben-Ø
6 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
einfachwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben ohne Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
8 bar
Kolbenkraft ausfahrend
15 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Gewicht
0.01 kg
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Kolbenstange
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Deckel vorne
Messing
Zylinderrohr
Messing

Merkmale

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Einschraubzylinder zum Spannen und Positionieren von kleinen Bauteilen

Dokumentation und Zeichnungen