AVENTICS-7320300000

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320300000

30,18 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSR-30,0-CR-M005-IN

Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Druckluftanschluss
M5
Außendurchmesser
30 mm
Haltekraft
16 N
Volumen
2.5 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
50 mm
Abriebswert gemäß Norm
105 mm³
Härte gemäß Norm
60 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Chloropren-Kautschuk
Gewicht
0.01 kg

Merkmale

  • Wärmebeständig