Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Crosby-P-P000018

Crosby™ direkt wirkende, federbelastete Druckbegrenzungsventile der Baureihe J

Produktbeschreibung

Die Sicherheitsventile der Serie J bieten Überdruckschutz höchster Qualität und Zuverlässigkeit für den Einsatz in Luft-, Gas-, Dampf-, Wasserdampf-, Flüssigkeits- und Zweiphasenanwendungen. Jetzt erhältlich mit zwei neuen Technologien: Ausbalancierte Membran und Faltenbalg-Leckageerkennung.

Merkmale

  • ASME/NB-zertifizierte Abblasemengen für Luft, Wasser und Dampf.
  • Volle Übereinstimmung mit allen wichtigen globalen Druckentlastungsnormen einschließlich ASME VIII, XIII, API 526/527, EN4126 und PED/CE.
  • Hochgradig anpassbar an die meisten Anwendungen.
  • Austauschbare Teile zur Reduzierung der Wartungskosten.
  • Full Nozzle Ausführung.
  • Einfache und zuverlässige Ausführung für eine einfache Wartung.
  • Weichsitz-Optionen für optimale Sitzdichtigkeit.
  • Einstellbares Ausblasen für geringeren Produktverlust.
  • Versionen mit eingeschränktem Hub lieferbar.
  • Verkabelte oder kabellose Entlastungsüberwachung verfügbar.
  • Crosby™ Ausbalancierte Membran
    • Auslegung für 20 % höheren Gegendruck verbessert die Zuverlässigkeit bei Gegendruckstößen.
    • Verbesserung des Kb-Faktors um 15 % ermöglicht die Auswahl von kleineren und/oder wenigeren Ventilen.
    • 100-fach höhere Elastizität als Metallfaltenbälge ermöglicht hohe Schaltzyklen und erhöht so die Sicherheit.
    • Einfache Umrüstung bestehender Ventile der Crosby J-Serie mithilfe der Upgrade-Kits für druckentlastete Membran
  • Crosby™ Faltenbalg-Leckerkennung verfügbar
    • Die sofortige Meldung von Balgrissen ermöglicht ein effektives Wartungsprotokoll.
    • Erkennung kleiner Risse ab 0,0009in2 (Sitzgröße D).
    • Gewährleisteter ausgeglichener Betrieb nach Riss des Balges erhöht die Sicherheit.
    • Volumenberechnung der Leckage in Echtzeit zur Risikobewertung und Entscheidungsfindung.
    • Verringerung der Leckage um mehr als 90 % durch Oberteil-Entlüftungsventil.
    • Einfache Erweiterung der bestehenden Crosby J-Serie mit Upgrade-Kits zur Faltenbalg-Leckageerkennung.

Dokumentation und Zeichnungen