DeltaV-P-IO.Connect for Rockwell IO

DeltaV™ IO.Connect für Rockwell E/A

Produktbeschreibung

Das DeltaV IO.Connect für Rockwell E/A ist eine Lösung, die den Weg zum einfachen Upgrade auf ein DeltaV-System bietet, wobei die vorhandenen älteren E/A und Verkabelungen beibehalten werden. Dies bietet eine einfache Möglichkeit, jetzt auf ein DeltaV-System zu modernisieren, indem die vorhandene ControlLogix®-Steuerungsfamilie ersetzt und über Ethernet-Netzwerk eine direkte Verbindung zu POINT I/O™, FLEX I/O™- und ControlLogix® E/A-Modulen hergestellt wird, während im Laufe der Zeit opportunistisch auf DeltaV E/A im Laufe der Zeit umgestellt wird. Das DeltaV IO.Connect für Rockwell E/A ist eine attraktive Lösung für Rockwell E/A-Anwender, die sich ein modernes DeltaV-System wünschen, aber durch Kapital- oder Ausfallfaktoren eingeschränkt sind.

Details
Erweiterte EtherNet/IP-Schnittstellenfunktionen des PK-Controllers; nutzt die vorhandene PDT, LDT-Drittparteien-Lizenzstruktur
Produkt-Support
Unterstützung für DeltaV IO.Connect ist über das Emerson Guardian Support-Programm verfügbar.
EtherNet/IP-Erweiterungen für PK-Controller
Erweiterter Pfad: unterstützt einen direkten Verbindungspfad zu Rockwell E/A-Modulen
Konfigurationspuffer: unterstützt Pufferparameter zur Konfiguration von Rockwell E/A-Modulen

Merkmale

  • Direkte E/A-Konnektivitätslösung, die einen PK-Controller nutzt
  • Reduziertes Projektkapital und geringere Ausfallzeiten
  • Sofortiger Nutzen durch ein modernes DeltaV-Leitsystem
  • Risikoarmer, einfacher Weg zur intelligenten digitalen Anlage

Dokumentation und Zeichnungen