DeltaV™ Mobile

Produktbeschreibung

DeltaV Mobil ermöglicht Benutzern das Einsehen von Echtzeit-Prozessdaten, historischen Trends und Alarmen mehrerer DeltaV Systeme und anderer wichtiger Datenquellen. Die IIoT-bereite Lösung stellt eine neue effiziente Kooperationserfahrung dar und bietet Tools zum Zugriff auf und zum Teilen von Informationen für unternehmensrelevante Entscheidungen zu jeder Zeit an jedem Ort, auch außerhalb regulärer Geschäftszeiten und ohne das nächste persönlichen Meeting.

Kompatibilität
Läuft auf DeltaV v11.3.1, v12.3.1 und v13.3.1
iOS-Mobilgeräte
iPhone 5s, 6, 6s, 6s Plus, 7 und 7 Plus
iOS-Betriebssysteme
iOS 9 und neuer
Android-Mobilgeräte
Samsung Galaxy S5, S6, S7, S8, S5 Note, Google Pixel, LG G6
Android-Betriebssysteme
Android 4.4 “KitKat” und neuer

Merkmale

  • Empfangen Sie die gleiche Fülle an Daten und Alarmen von den DeltaV Bedienungsstationen, jetzt auf zweckbestimmten Mobilbildschirmen.
  • Greifen Sie leicht und sicher auf Ihre Daten zu, auf dem Firmengelände per WLAN oder von außerhalb per VPN.
  • Ingenieure, Bedienungspersonal und Manager können jenseits der Bedienkonsole durch abgesicherten Zugriff auf Schlüsseldaten per Mobilgerät ein Lagebewusstsein aufrechterhalten.
  • Erstellen Sie einfach individuelle Überwachungslisten der Prozessdaten, ohne dass zusätzliche DeltaV Konfiguration benötigt wird.
  • Empfangen Sie Benachrichtigungen zu DeltaV Alarmen in Echtzeit.
  • Kooperative Eigenschaften gestalten die abgesicherte gemeinsame Datennutzung im Team einfacher.
  • Erhalten Sie Alarmdetails und Trends von verwandten Prozessdaten auf demselben Bildschirm; dies bietet bei Alarmen zusätzlichen Zusammenhang.
  • Benutzer können DeltaV Daten von mehreren DeltaV Systemen, Continuous Historians und anderen Datenquellen auf ihrem Mobilgerät einsehen.
  • Verfügbar auf iOS und ausgewählten Androidgeräten.