DeltaV™ H1-E/A-Karte der S-Serie mit integrierter Spannungsversorgung

Produktbeschreibung

Die FOUNDATION Feldbus H1-E/A-Karte der S-Serie mit integrierter Spannungsversorgung unterstützt zwei FF-H1-Segmente, die jeweils bis zu 16-FF-Geräte unterstützen. Jedes Segment betreibt einen unabhängigen Scheduler, der die Ausführungsreihenfolge von jedem auf dem Segment konfigurierten Function Block steuert. DeltaV Steuermodule bieten eine Function Block-Struktur, welche die Ausführungsreihenfolge von jedem Block auf dem Segment definiert und somit für eine effiziente Messkreis-Ausführung die Sequenzierung von jedem Messkreis erleichtert.

Anzahl der Segmente (Ports)
2
Anzahl der Feldgeräte
16 pro Port (abhängig von der Leistungsaufnahme des Geräts)
Anzahl der FF-Function Blocks
96 pro Karte (64 Feldbus und 32 Standard-DeltaV)
Bereitgestellte Spannung pro Segment
28-30 VDC (Kurzschlussschutz)
Bereitgestellter Strom pro Segment
400 mA (Kurzschlussschutz)
Galvanische Trennung
Jeder Port ist voneinander und vom System getrennt und wurde werkseitig bis auf 1 500 VDC geprüft.
Nennsignalbereich (Spanne)
Fieldbus Foundation IEC 61158-2
LocalBus-Strom pro Karte (12 VDC nominal)
200 mA normal, 300 mA max.
Wärmeableitung
7,2 W
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Bessere E/A-Kapazität, obwohl die Verkabelung reduziert wird.
  • Erhöhen Sie Ihre Qualität und Ihren Durchsatz, indem Sie die zusätzlichen Diagnosefunktionen der FOUNDATION Feldbus-E/A-Geräte nutzen.
  • Redundante H1-Karten sorgen für eine bessere Verfügbarkeit.
  • Gewährt eine synchronisierte Steuerung durch DeltaV™ Function Blocks, die auf der DeltaV FOUNDATION Feldbus-H1-Karte laufen können.