Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
4-20 mA mit oder ohne HART, 0-20 mA, direkte Unterstützung von Geräten in 2-Leiter- und 4-Leiter-Ausführung, Unterstützung von Geräten in 3-Leiter-Ausführung, die über das LS-24-VDC-Stromversorgungs-CHARM versorgt werden.
Nennsignalbereich (Spanne)
4-20 mA (0-20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0-24 mA
Eingangsimpedanz
250 Ohm ± 1 %
Feldspeisung (Zweileitertechnik)
15,0 V bei 20 mA mit 24-VDC-Eingang
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,1 % der Messspanne (0 bis 60 °C), 0,25 % der Messspanne (über -40 bis 70 °C)
Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.