Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-SS4303T01

DeltaV™ LS AI 4-20 mA HART CHARM

Produktbeschreibung

Ein Logic-Solver (LS) Analogeingang-Charakterisierungsmodul (CHARM), das für einen 4-20-mA-Eingang mit oder ohne HART konzipiert wurde.

Sensortypen
4-20 mA mit oder ohne HART, 0-20 mA, direkte Unterstützung von Geräten in 2-Leiter- und 4-Leiter-Ausführung, Unterstützung von Geräten in 3-Leiter-Ausführung, die über das LS-24-VDC-Stromversorgungs-CHARM versorgt werden.
Nennsignalbereich (Spanne)
4-20 mA (0-20 mA optional)
Gesamt-Signalbereich
0-24 mA
Eingangsimpedanz
250 Ohm ± 1 %
Feldspeisung (Zweileitertechnik)
15,0 V bei 20 mA mit 24-VDC-Eingang
Genauigkeit über den Temperaturbereich
0,1 % der Messspanne (0 bis 60 °C), 0,25 % der Messspanne (über -40 bis 70 °C)
Sicherheitsgenauigkeit
2 % der Messspanne
Reproduzierbarkeit
0,05 % der Messspanne
Auflösung
16-Bit-A/D-Umsetzer
Kalibrierung
Nicht erforderlich
Elektrischer Schutz
30-mA-Strombegrenzungsschaltung, Feldsignal-Trennschalter
Stromaufnahme des CHARM-Moduls
Max. 32 mA bei 24 VDC für 2-Leiter-Konfiguration; max. 8 mA bei 24 VDC für 3-Leiter- und 4-Leiter-Konfiguration
Wärmeableitung des CHARM-Moduls
0,33 W
HART Unterstützung
HART v7 durchgeschliffen für AMS, HART v7 Variable und Gerätestatus
HART Aktualisierungsrate
Update rates are faster than every second dependent on HART communication loading and device type

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Das Rangieren wird überflüssig und es ist möglich, E/As an beliebigen Orten in der Anlage zu platzieren, ohne dass Änderungen an den Schaltschränken im Schaltraum vorgenommen werden müssen.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.
  • Es ist kein Rangierschrank und keine Querverkabelung erforderlich. Daraus resultiert ein geringerer Verkabelungsaufwand, erheblich weniger Arbeitsaufwand und weniger Kontaktpunkte für mögliche Ausfälle.