Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

Produktbeschreibung

Mit DeltaV Simulate können Sie alle DeltaV Softwareprogramme für Schulungs- und Entwicklungszwecke verwenden, ohne die Steuerhardware und Online-Systemlizenzen in zweifacher Ausführung anzuschaffen. Sie können also genau dieselbe Software nutzen, die mit Ihrem eigentlichen DeltaV System geliefert wird, aber für einen Bruchteil der Kosten. Mit der Simulations-Suite können Sie auch Funktionen des DeltaV Systems erproben, die Sie noch gar nicht erworben haben.

CPU
2,0 GHz Dual-Core-Prozessor oder höher
Arbeitsspeicher
Min. 4 GB
Bedieninterface
Min. 1024 X 768 mit 65 000 Farben
Betriebssystem
Windows XP Professional für v9.3 bis v10.3, Windows 7 32-Bit Professional für v11.3, Windows 7 64-Bit oder 32-Bit Professional für v12.3 (und Virtualisierung)
Speicherplatz auf der Festplatte
20 GB Speicherplatz auf der Festplatte vor der Installation von DeltaV Simulate
Anschlüsse
Für den Dongle (Hardware-Schlüssel) des DeltaV Simulate-Systems ist ein USB-Anschluss erforderlich.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • DeltaV™ Konfiguration auf einem einzelnen PC oder in einem Mehrknotensystem.
  • Integrierte Simulation der Regelungssysteme (BPCS) und der sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierung (SIS).
  • Entwicklung und Prüfung von Batch- und kontinuierlichen Steueranwendungen in einer Offline-Simulationsumgebung.
  • Unterstützung des Tests von intelligenten Feldgeräten und OPC-Schnittstellen.
  • Bereitstellung einer optimalen Umgebung für die Bedienerschulung und Prozesssimulation.
  • Unterstützung der gründlichen Prüfung von Steuerkonfigurationen und Bedienergrafiken.
  • Verbesserung der Schulung durch Simulations-Playback.
  • Unterstützt die Visualisierung der DeltaV™ Workstations und Steuerhardware.