Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-VFxxxxFLAME

SmartProcess™ Flame

Produktbeschreibung

SmartProcess Flame ist ein Brenner-Managementsystem (BMS), das die Funktionalität bietet, um einen sicheren Betrieb von Mehrstoff-Kesseln, Öfen und Heizungen (mehrere Brenner, mehrere Brennstoffe) sicherzustellen. Emerson implementiert diese Systeme gemäß NFPA 85 und anderen Codes und integriert das BMS eng mit den Verbrennungssteuerungen. Dies verbessert das Bedieninterface und zeigt klar, was die Zündung verhindert und eine Auslösung eingeleitet hat.

Systemkompatibilität
SmartProcess Flame ist für DeltaV Systeme der Version v10.3 oder aktueller erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Fehlauslösungen der Ausrüstung werden eliminiert.
  • Die Brenner-Zündung wird vereinfacht und schneller ausgeführt.
  • System-Implementierung, die allen zutreffenden Codes entspricht.
  • Die Ursachen von Prozessauslösungen werden schneller identifiziert und die Stillstandszeit wird reduziert.
  • Eine Lösung, die in der Lage ist Kombinationskessel zu handhaben, wie z. B. Biomasse/Gas oder Kohle/Öl.