Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-8129-IO-DC

PAC8000 8-Kanal überwachte diskrete E/A

Produktbeschreibung

PAC8000 8-Kanal überwachte diskrete E/A

Teilenummer
8129-IO-DC
Gemischte E-/A-Anzahl, Typ, Geschwindigkeit
8-Punkt-Quelle; 5mS Eingänge; 1 mS Ausgänge
Eingangsleistungen/Ausgangsleistungen
18-30 VDC; Ein >0,9 Aus < 0,9 mA
Stromaufnahme
System 70 mA; Feld 50 mA

Merkmale

  • PAC8000 E/A ist eine vollständig modulare E-/A-Lösung für allgemeine Anwendungen und Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet eine Vielzahl von E-/A-Funktionen und eine offene Architektur, die die Kommunikation mit einer Vielzahl verschiedener Feldbusse ermöglicht, indem der geeignete Typ des Bus Interface Moduls (BIM) oder der Steuerung ausgewählt wird.
  • Feldklemmen (eine pro E-/A-Modul) rasten am Träger ein und nehmen die Feldverdrahtungen auf, ohne dass zusätzliche Klemmen oder Verbindungen erforderlich sind. Sie können leicht gewechselt werden, wenn sie vor Ort beschädigt werden. Ein umfassendes mechanisches Schlüsselsystem sorgt dafür, dass die Gerätesicherheit gewährleistet ist.
  • Träger bilden das physische und elektrische Rückgrat des PAC8000, indem sie auf einem Flachbildschirm oder einer DIN-Schiene mit T- oder G-Profil montiert werden. Sie unterstützen und verbinden das BIM oder den Controller, die Netzteile, die E-/A-Module und die Feldklemmen untereinander und enthalten die Adresse, Daten und Stromleitungen des internen Railbus
  • Eingänge für Trockenkontaktschalter
  • 24 V dc Busfeldleistung erforderlich von 8914-PS-AC

Dokumentation und Zeichnungen