DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Produktbeschreibung

Überwachen Sie Umgehungen, Verriegelungen, Betriebsbereiche und Integritätsbetriebsfenster (IOWs) mit AgileOps. Verfolgen Sie die Häufigkeit und Dauer der Degression auf der Basis von Einheiten, Anlagen oder Unternehmen. AgileOps enthält Berichte und Dashboards, mit denen Sie Metriken auf Standort- oder Organisationsebene zusammenfassen und gleichzeitig die Details für einen bestimmten Status oder eine bestimmte Instanz aufschlüsseln können.

Merkmale

  • AgileOps Operational Limits überwacht Eingänge, in der Regel anhand von Echtzeitdaten, um festzustellen, ob sie aktiv sind, und verfolgt dann die Anzahl und Dauer der Aktivierung. AgileOps aggregiert anschließend automatisch diese Metrik basierend auf der Liste, in der sich der Eingang befindet. Die Ergebnisse können über AgileOps Performance Analytics angezeigt werden.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.