Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-P-IC694MDL310

RX3i AC Spannung Ausgangsmodul, 120 V, 12 Kanäle

Produktbeschreibung

RX3i IO wurde für geschäftskritische diskrete und Prozessanwendungen entwickelt. Der Rack-basierte E/A bietet erweiterte Diagnose und hervorragende Flexibilität mit einer breiten Palette an Standard- und erweiterten E/A.

Teilenummer
IC694MDL310
Ausgangsanzahl, Typ und Geschwindigkeit
UL, UL HAZLOC
Ausgangsleistung
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Stromaufnahme
34 x 145 x 140 mm
Isolation
Galvanische Isolierung
Medienanschluss
2x RJ45 + 2x SFP
Montageformat
Auf Panel/DIN-Schiene

Merkmale

  • Hochgeschwindigkeits- und patentierte Technologie für schnelleren Durchsatz
  • Hot-Swap-Funktion
  • Eine Vielzahl von Spannungsbereichen, Typen, Stromkapazität, Isolation und Reaktionszeit, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Dokumentation und Zeichnungen