Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Alle Komponenten, die für den Anwendungszeitraum einer IIoT Applikation notwendig sind, sind in einem Softwarepaket mit einer einheitlichen Schnittstelle zusammengeführt worden.
Drag-and-Drop-Programmierung für intuitive Entwicklung
Gewährleistet die Sicherheit von Betriebsdaten und ermöglicht eine sichere Interaktion mit IT- und Cloud-Anwendungen
Leistungsstarke Visualisierungs- und Analysewerkzeuge
Inklusive Anwendungsbeispiele, damit Sie sofort loslegen können
Kuratierte Standard-Knotensätze in Node-RED
Integriert mit RXi2 Industrial-PCs
Group Management option enables updates to up to 100 projects from a single device