Emerson bietet die folgenden Dienstleistungen zur Sicherstellung erfolgreicher STOs an:
PlanungWährend der Planungs- und Vorbereitungsphase unterstützen wir Sie durch eine Standortbewertung und -begehung Ihrer Anlage, für die ein STO-Ereignis geplant ist. Wir senden Ihnen einen detaillierten Bericht über Emerson-Technologien, die Wartung, Kalibrierung, Upgrades oder Ersatz erfordern. Auf Grundlage unserer Erkenntnisse bestimmen wir den Umfang der Arbeit, die Prioritätsebene und den Zeitaufwand und erarbeiten zusammen mit Ihrem Personal einen entsprechenden Plan. Wir prüfen, welche Aufgaben während der Abschaltung, des Turnarounds oder der Betriebsunterbrechung durchgeführt werden müssen und was während des regulären Anlagenbetriebs erledigt werden kann.
Ausführung:Je nach Umfang führen wir das STO-Ereignis entweder unter Ihrer Aufsicht durch oder beauftragen unsere eigene Aufsichtsperson. Die Arbeit wird wie geplant von zertifizierten Servicespezialisten durchgeführt.
Folgende Leistungen sind vor Ort möglich:
- Wartung und Reparatur mit Originalteilen
- Kalibrierung bzw. Validierung vor Ort (oder Kalibrierung in einer Emerson Einrichtung, falls gewünscht)
- Upgrade oder Ersatz veralteter Produkte
- Inbetriebnahme der Anlage
Inbetriebnahme der Anlage:Emerson unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme Ihrer Anlage nach der Abschaltung, dem Turnaround oder der Betriebsunterbrechung, bis Sie die optimale Produktionskapazität erreicht haben.
Wir stellen zudem einen detaillierten Bericht, inklusive Nachbesprechung und Planung der Folgeleistungen, bereit.
Vorteile der Dienste von Emerson für Abschaltungen, Turnarounds und Betriebsunterbrechungen:
Gewährleistung der Sicherheit mit täglichen Toolbox-Meetings und Sicherheitsüberprüfungen durch Servicespezialisten von EmersonErhalt einer umfassenden Lösung – von der Planung, Vorbereitung und Ausführung bis hin zu detaillierten AbschlussberichtenAlle Wartungsarbeiten werden gemäß unseren hohen Qualitätsstandards durchgeführtÜberprüfung der Leistungsfähigkeit Ihrer Instrumente, um den zuverlässigen Betrieb sicherzustellenVerlängern der Lebensdauer Ihrer Produkte durch Upgrades oder Austauschen veralteter Produkte