Die Fisher easy-e Produktlinie der Serie EW ist für eine Vielzahl von üblichen Anwendungen in der Öl- und Gasproduktion verfügbar. Diese Ventile erfüllen eine Vielzahl von Einsatzanforderungen, wie z. B. in Kraftwerken, in denen Rohrleitungen in Übergröße zur Beschränkung der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums verwendet werden. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, die die Reduzierung des Schallpegels erfordern, wie z. B. in Hochdruckreduzierstationen, in denen am Austritt herkömmlicher Ventilkörper oftmals Schallgeschwindigkeiten vorherrschen.