Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R222 Series

Fisher™ Typ R222 Serie Zweitregler

Produktbeschreibung

Die R222 Serie ist ein für zweistufige Flüssiggas-Systeme konzipierter UL-gelisteter (Underwriters Laboratories) Regler. Das Gerät mindert den Ausgangsdruck des Erstreglers (meist 0,69 bar / 10 psig) auf 27 mbar (11 Zoll Wassersäule). Die kompakte Größe des Geräts macht es ideal für beengte Anwendungsbereiche. Eine abgeschirmte Öffnung der Tropflippen ist über dem Einlass in Standardkonfiguration ausgerichtet. Die Zweitregler von Fisher haben zur einfachen Erkennung eine palmgrüne Lackierung.

Merkmale

  • Verbesserte Genauigkeit
  • Überragende Entlastungsleistung
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Eingangsseitiges Sieb
  • Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
  • Positive Drainage
  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • UL-gelistet
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
1/2 Zoll x 1/2 Zoll NPT-Gewinde
Maximale Eingangsdrücke
Maximaler Eingangsdruck: 0,69 bar / 10 psig
Notfall-Eingangsdruck: 5,2 bar / 75 psi wenn Erstregler der Typen R122H, R222H oder R622H verwendet werden; 2,8 bar / 40 psi bei Erstreglern anderer Hersteller.
Ausgangsdruckbereiche
Federbereich 24 bis 32 mbar / 9,5 bis 13 Zoll Wassersäule
Kapazität
650.000 Btu/stunde
Entlüftungsanschlussgröße
3/8 NPT geschirmt
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
635 g / 1,4 Pfund

Dokumentation und Zeichnungen