Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Fisher-P-R622E R652E

Fisher™ Typ R622E und R652E 0,14 bar Druckregler

Produktbeschreibung

Die 0,14 bar Druckregler der Typen R622E und R652E sind UL-gelistetete (Underwriters Laboratories) Regler für ein Flüssiggassystem mit 0,14 bar. Sie werden abströmseitig von einem Erstregler installiert, um den Einlassdruck von 0,69 bar / 10 psig auf einen Nennausgangsdruck von 0,14 bar / 2 psig zu reduzieren. Die 0,14 bar Druckregler sind für häusliche Anwendungsbereiche konzipiert, die einen Leitungsdruckminderer im Gebäude mit Flüssiggas über einen Druck von 0,14 bar / 2 psig versorgen. Zur vereinfachten Identifizierung verfügen die Geräte über weiße Verschlusskappen.

Merkmale

  • Verbesserte Genauigkeit
  • Überragende Entlastungsleistung
  • Korrosionsbeständige Werkstoffe
  • Eingangsseitiges Sieb
  • Testanschlüsse ermöglichen einfache Systemüberprüfungen
  • Positive Drainage
  • Empfohlener Ersatz nach 20 Jahren
  • UL-gelistet
Nennweiten und Anschlussarten (Einlass x Auslass)
Type R622E: 1/2 und 3/4 Zoll FNPT
Type R652E: 3/4 Zoll FNPT
Maximale Eingangsdrücke
Maximaler Eingangsdruck: 0,69 bar / 10 psig
Notfall-Einlassdruck: 1,0 bar 7 15 psig
Ausgangsdruckbereiche
0,07 bis 0,15 bar / 1 bis 2,2 psig
Kapazität
bis zu 2,4 MBtu/Stunde
Entlüftungsanschlussgröße
3/4 NPT abgeschirmt
Druckerfassung
Intern
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C (-20 °F bis +160 °F)
Ungefähres Gewicht
635 g (1,4 lb)

Dokumentation und Zeichnungen