Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-214C Sensor 3144S Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C Thermoelementsensor, Messumformer 3144S und Schutzrohr 114C

Spezifikationen

Rosemount™ 214C Thermoelement-Temperatursensor
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Anschlussleitungen
Leitungsquerschnitt 0,2 mm² (AWG 24), FEP-Isolierung. Farbcodiert gemäß IEC 60584 oder ASTM E230.
Isolationswiderstand
Mindestens 1 000 MΩ Isolationswiderstand, gemessen bei 500 VDC und Raumtemperatur
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen
Rosemount™ 114C Schutzrohr
Schutzrohrberechnungen
Wirbelfrequenzberechnungen (WFC − Wake-Frequency-Calculation) durch zertifizierte Ingenieure; R21 für den offiziellen Bericht bestellen.
Design-Modifikatoren
Kern-, Durchgangs- und Spitzendurchmesser können für jede Anwendung individuell angepasst werden.
Zertifizierungen/Zulassungen
Werkstoffzertifikat, NACE, CRN (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen)
Produktprüfungen
Externe Druckprüfung, interne Druckprüfung, Farbeindringprüfung, Röntgenprüfung, PMI (siehe vollständige Spezifikationen bzgl. einer kompletten Liste)