Flexim FLUXUS F601 Energy tragbares Wärmeenergie-Messgerät

Produktbeschreibung

Das tragbare Flexim FLUXUS F601 Energy wurde speziell für die Messung von Wärmeenergie bei temporärer Erwärmung und Kühlung entwickelt, wobei alle Messungen (Durchflussmessgerät, Temperatur und BTU-Computer) in einem Gerät enthalten sind. Temperatur- und BTU-Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Norm EN 1434 für Wärmeenergie-Messgeräte. Das F601 Energy misst den Volumendurchfluss eingriffsfrei mit seinen Clamp-on-Ultraschall-Messwandlern. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Ein- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems. Aus der Temperaturdifferenz sowie dem gemessenen Volumendurchfluss und den physikalischen Medienparametern (im Messgerät gespeicherte Flüssigkeitsenthalpiedaten) wird die Heiz- oder Kühlleistung berechnet.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1,0 % des Messwerts ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,02 ft/s
Durchflusskanäle
2
Messbereich
Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 bis 82 ft/s
Spannungsversorgung
Netzteil mit 100 bis 230 V und integriertem Lithium-Ionen-Akku
Rohrnennweite
0,24 bis 226 in.
Temperaturbereich
-40 bis 392 °F / WI: -328 bis 1 166 °F
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv binär
Frequenz
Eingang
Temperaturdrift
Strom
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • nicht intrusive Messungen für präzise bidirektionale Wärmeenergiedurchflüsse
  • Ideal für Rohrinnendurchmesser von DN6 bis DN6000
  • Tragbarer, benutzerfreundlicher Durchflussmessumformer mit zwei Durchflusskanälen, mehreren Ein-/Ausgängen und integriertem Datenlogger mit serieller Schnittstelle
  • Automatisches Laden von Kalibrierdaten und Messwandlererkennung reduzieren die Einrichtungszeiten und liefern präzise, langfristig stabile Ergebnisse
  • Lithium-Ionen-Akku für mehr als 14 Stunden Messbetrieb
  • Bewährte Clamp-on-Technologie, staub- und feuchtigkeitsbeständige Messwandler
  • Sensor für Wandstärkenmessungen lieferbar
  • QuickFix für schnelle Montage des Durchflussmessumformers unter schwierigen Bedingungen
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Dokumentation und Zeichnungen