Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F731 TE-Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F731 TE Messgerät für Erwärmung und Kühlung in jeder Umgebung

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F731 TE wurde speziell für die Messung von Wärmeenergie bei Erwärmung und Kühlung, Massendurchfluss, Temperatur und die Berechnung von Wärmeenergie mit nur einem Gerät entwickelt. Die Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Wärmeenergie-Messgerätenorm EN 1434. Das F731 TE misst den Volumendurchfluss nicht intrusiv mit seinen aufklemmbaren Ultraschall-Messwandlern. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Ein- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems entweder berührungslos mit Clamp-on-Sensoren oder durch das Eintauchen von Temperaturfühlern. Es kann mit zwei Messkanälen ausgestattet werden, damit Sie zwei Rohre gleichzeitig messen können und von einer vollständigen Überwachung sowie genauen Messwerten profitieren.

Prozessmedium
Wasser, Wasser-Glykol, typische Wärmeübertragungsmedien
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
Spannungsversorgung
90 bis 264 Vac
11 bis 32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART® aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Feldbus
M-Bus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Nahezu unbegrenzter Anwendungsbereich selbst bei extremen Temperaturen von -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F).
  • Integrierte Wärmeenergieberechnung.
  • Hochgenaue Durchflussmessung mit gepaarten und rückführbaren kalibrierten Ultraschall-Messumformern.
  • Hochgenaue Temperaturmessung mit gekoppelten und rückführbaren kalibrierten Temperatursensoren (gemäß DIN EN 1434-1).
  • Extrem hohe Messdynamik von geringsten bis zu höchsten Strömungsgeschwindigkeiten – erfasst selbst kleinste Strömungen über Nacht.
  • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Unterbrechung der Versorgung.
  • Manipulationssichere Speicherung von Messdaten.
  • Erweiterte Systemverifizierung.
  • Konform mit ISO 24062.
  • Korrektur der Durchflussstörung, um erforderliche gerade Rohrstrecken auf bis zu 2D-Einlass zu reduzieren.

Dokumentation und Zeichnungen