Mit seinem breiten Messbereich kommt der eingriffsfreie Durchflussmesser Flexim FLUXUS Cryo problemlos mit den enormen Durchflussraten bei Be- und Entladevorgängen ebenso wie mit dem minimalen Durchfluss beim Start oder Stopp einer Anlage zurecht. Er kann in verschiedenen Flüssigerdgas- und anderen kryogenen Applikationen bei Temperaturen bis -200 °C (-328 °F) eingesetzt werden – von 3-Zoll-Leitungen in Peak-Shaving-Anlagen bis hin zu 36-Zoll-Rohren für die Tankerentladung zu Lagertanks – und ist damit prädestiniert für alle Anwendungen, in denen es auf eine zuverlässige und störungsfreie Durchflussmessung von kryogenen Flüssigkeiten ankommt.