Das berührungslose Ultraschall-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS Cryo eignet sich hervorragend für den Einsatz bei höchsten Durchflussmengen beim Be- und Entladen sowie bei sehr niedrigen Durchflussmengen bei der In- und Außerbetriebnahme von Leitungen. Geeignet für verschiedene LNG- und andere kryogene Anwendungen bei Temperaturen bis zu -328 °C: von 3 in.-Leitungen in Anlagen, die Spitzenlasten bewältigen müssen, bis zu 36 in.-Rohren für das Entladen von Tankern in Lagertanks. Diese nicht intrusiven Ultraschall-Durchflussmessgeräte sind die ideale Lösung für alle Anwendungsfälle, in denen eine zuverlässige und problemlose Durchflussmessung kryogener Flüssigkeiten erforderlich ist. Aufgrund des umfangreichen Messbereichs eignet sich das FLUXUS Cryo hervorragend für den Einsatz bei höchsten Durchflussmengen beim Be- und Entladen sowie bei sehr niedrigen Durchflussmengen bei der In- und Außerbetriebnahme von Leitungen.