Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-K-figure 171 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The K-Ball Figure 172 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator

Merkmale

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
  • 3-teiliges Gehäuse, ausschwenkbares Mittelteil
  • Gehäuse und Anschlussteil aus Feinguss
  • Erhältlich in Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB/1,0619) und Edelstahl (CF8M/1,4408)
  • Ausblassichere Spindel
  • Abschließvorrichtung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Anschlüsse angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt, Tri-Clamp oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Druckstufe
Bis zu 1 000 psi (PN 69)
Ventilgröße
DN8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel
Emerson Manual Actuator