Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-figure 155 floating ball valve

K­Ball Serie 155 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Der K-Ball Serie 155 ist ein wirtschaftlicher, dreiteiliger, schwimmender Kugelhahn mit vollem Durchgang für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die Serie 155 ist in einer Reihe von Werkstoffoptionen mit Gewinde-, Stumpfschweiß- oder Schweißmuffenanschlüssen konfigurierbar

Merkmale

  • 3-teiliges Gehäuse, ausschwenkbares Mittelteil
  • Gehäuse und Anschlussteil aus Feinguss
  • Erhältlich in Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB/1,0619) und Edelstahl (CF8M/1,4408)
  • Ausblassichere Spindel
  • Abschließvorrichtung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Anschlüsse angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Druckstufe
Bis zu 1 000 psi (PN 69)
Ventilgröße
DN8–50 (NPS ¼ – 2)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen