Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
KTM-figure 171 floating ball valve

K­Ball Serie 172 Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Produktbeschreibung

Der K-Ball Figure 172 ist ein dreiteiliger schwimmender Kugelhahn für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, einschließlich einer Konfiguration für hochreine Anwendungen. Der Figure 172 ist nach ISO 5211 konstruiert und in einer Reihe von Werkstoffoptionen mit Gewinde-, Stumpfschweiß-, Schweißmuffen- oder Tri-Clamp-Endanschlüssen konfigurierbar.

Produkte

Search
1-1 von 1 Produktergebnissen
figure 171 floating ball valve
Manual Actuator

Merkmale

  • 3-teiliges Gehäuse, ausschwenkbares Mittelteil
  • Gehäuse und Anschlussteil aus Feinguss
  • Erhältlich in Gehäusewerkstoffen Kohlenstoffstahl (WCB/1,0619) und Edelstahl (CF8M/1,4408)
  • Ausblassichere Spindel
  • Abschließvorrichtung
  • Dichtschließend gem. EN 12266-1, Leckrate A, und API 598
  • Anschlüsse angeschweißt, eingeschweißt oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Bauweise des Gehäuses
Dreiteilig
Werkstoff
Kohlenstoffstahl oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt unter Dokumente weiter unten
Endanschluss
Angeschweißt, eingeschweißt, Tri-Clamp oder mit Gewinde auf BSPP, BSPT und NPT
Druckstufe
Bis zu 1 000 psi (PN 69)
Ventilgröße
DN8–100 (NPS ¼ – 4)
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Kugelhahn, Kugelhahn mit schwimmend gelagerter Kugel

Dokumentation und Zeichnungen